Danfoss logo
Adapter, T2 / TE2 068-4001

Перехідник, TSA

068-2083

Позначення типу: Перехідник, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 45

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПерехідник під пайку 6 мм до T/TE 2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуT2 / TE2
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїTXV accessories
Група рідини1
ДозволиEAC
Ідентичний продукт068-2063
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки45 шт.
Характеристики виробу
Значення
Матеріал з'єднанняЛатуньМідь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Назва програми частинT2/TE2
Назва продуктуПерехідник
Номер досьє SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Позначення типуПерехідник
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [мм]6 мм
Тип продуктуTSA
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.053 Кілограм
Bага нетто0.05 Кілограм
Об'єм0.028 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422096450
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми