Перехідник, TSA
068-2062
Позначення типу: Перехідник, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 116
068-2062
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | "Перехідник під пайку 1/4"" до T/TE 2" |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | T2 / TE2 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | TXV accessories |
| Група рідини | 1 |
| Дозволи | EAC |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 116 шт. |
| Матеріал з'єднання | ЛатуньМідь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Назва програми частин | T2/TE2 |
| Назва продукту | Перехідник |
| Номер досьє SCIP | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Позначення типу | Перехідник |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1/4 in |
| Тип продукту | TSA |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.056 Кілограм |
| Bага нетто | 0.052 Кілограм |
| Об'єм | 0.04 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422096337 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |