Danfoss logo
Spare part - Packing

Запчастина, T 2; TE 2, Фільтр

068-0081

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: T 2; TE 2, Позначення типу: Фільтр, Фільтр

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФільтр
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуT 2TE 2
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїTXV spare parts
Додаткова інформаціяДля паяного перехідника
Кількість на формат упаковки200 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Назва продуктуФільтр
Номер досьє SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Позначення типуФільтр
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2 Грам
Bага нетто1.62 Грам
Об'єм0.02 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422109396
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми