Запчастина, T 2; TE 2, Фільтр
068-0003
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: T 2; TE 2, Позначення типу: Фільтр, Фільтр
068-0003
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Фільтр |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | T 2TE 2 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | TXV spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 45 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Назва продукту | Фільтр |
| Номер досьє SCIP | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Позначення типу | Фільтр |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.006 Кілограм |
| Bага нетто | 0.006 Кілограм |
| Об'єм | 0.021 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422033400 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |