Danfoss logo
Bulb strap, Accessory, WEB068U0859

Загальні комплектуючі, Хомут кріплення термобалона, Приладдя

067N0587

Тип продукту: Приладдя, Позначення типу: Хомут кріплення термобалона, 225 мм, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 40

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory bag bulb strap L225mm I/40
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуTETGE
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗагальні комплектуючі
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки40 шт.
Коментарі щодо використання для продуктуМакс. діам. 54мм/ 21/8дюйма труба
Місце для батарейокНі
Назва продуктуХомут кріплення термобалона
Позначення типуХомут кріплення термобалона
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.027 Кілограм
Bага нетто0.024 Кілограм
Об'єм0.074 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162609941
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми