Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Загальні комплектуючі, Хомут кріплення термобалона, Приладдя

067N0559

Тип продукту: Приладдя, Позначення типу: Хомут кріплення термобалона, 350 мм, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 40

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory bag bulb strap L350mm I/40
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуTETGE
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗагальні комплектуючі
Кількість на формат упаковки40 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуМакс. діам. 79мм/ 31/8дюйма труба
Місце для батарейокНі
Назва продуктуХомут кріплення термобалона
Позначення типуХомут кріплення термобалона
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.024 Кілограм
Bага нетто0.009 Кілограм
Об'єм0.076 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428435284
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми