Загальні комплектуючі, Хомут кріплення термобалона, Приладдя
067N0551
Тип продукту: Приладдя, Позначення типу: Хомут кріплення термобалона, 140 мм, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 40
067N0551
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory bag bulb strap L140mm I/40 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | TD1TGE10 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Загальні комплектуючі |
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | Макс. діам. 28мм/ 11/8дюйма труба |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Хомут кріплення термобалона |
| Позначення типу | Хомут кріплення термобалона |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.023 Кілограм |
| Bага нетто | 0.021 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.074 Літр |
| EAN/UPC | 5702428444590 |