Danfoss logo
PHT_067B3304, 067B3306, 067B3309

Елемент для розширювального клапана, PHT, Елемент

067B3315

Використання для продукту: PHTN, Позначення типу: Елемент

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionТермост. елемент PHT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Використання для продуктуPHTN
Вирівнювання тискуЗ зовнішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРозширювальні клапани
Діапазон температури [°F] [Макс.]50 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]197.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]5000 мм
Характеристики виробу
Значення
ДозволиEACLLC CDC TYSK
Кількість на формат упаковки12 шт.
Макс. робочий тиск [бар]28.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]400 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуЕлемент для розширювального клапана
Позначення типуЕлемент
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [дюйм]1/4 in
Тип підключення вирівнюванняРозвальцьов.
Тип продуктуPHT
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR134a

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.594 Кілограм
Bага нетто0.478 Кілограм
Об'єм2.172 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428034593
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми