Елемент для розширювального клапана, PHT, Елемент
067B3304
Використання для продукту: PHTX, Позначення типу: Елемент
067B3304
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | Термост. елемент PHT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Використання для продукту | PHTX |
| Вирівнювання тиску | З зовнішнім вирівнюванням |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Розширювальні клапани |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 50 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 197.0 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 5000 мм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Дозволи | EAC |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 28.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 400 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Елемент для розширювального клапана |
| Позначення типу | Елемент |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір вирівнювання [дюйм] | 1/4 in |
| Тип підключення вирівнювання | Розвальцьов. |
| Тип продукту | PHT |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодоагенти | R22/R407C |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.57 Кілограм |
| Bага нетто | 0.484 Кілограм |
| Об'єм | 1.704 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428034579 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |