Danfoss logo
PHT_067B3300, 067B3303, 067B3310

Елемент для розширювального клапана, PHT, Елемент

067B3303

Використання для продукту: PHTX, Позначення типу: Елемент

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionТермост. елемент PHT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Використання для продуктуPHTX
Вирівнювання тискуЗ зовнішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРозширювальні клапани
Діапазон температури [°F] [Макс.]50 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]118.0 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]3000 мм
ДозволиEAC
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки12 шт.
Макс. робочий тиск [бар]28.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]400 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуЕлемент для розширювального клапана
Номер досьє SCIP0c9d94cf-8a6c-427f-aa07-f41f4af34854
Позначення типуЕлемент
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [дюйм]1/4 in
Тип підключення вирівнюванняРозвальцьов.
Тип продуктуPHT
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR22/R407C

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.584 Кілограм
Bага нетто0.46 Кілограм
Об'єм1.618 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428034562
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми