Електромагнітний клапан, BPV
061N1009
Позначення типу: BPV-1204AD
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів
061N1009
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | BPV Solenoid Valve 1204AD*A9R |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Ні |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Котушка | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Електромагнітний клапан |
| Позначення типу | BPV-1204AD |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | BPV |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.55 Кілограм |
| Bага нетто | 0.537 Кілограм |
| Об'єм | 2.239 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270045 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |