Зливний насос, PJV
061H2007
Зливний насос, Тип продукту: PJV
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів
061H2007
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PJV Drain Pump 1053S I/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Насоси |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Зливний насос |
| Позначення типу | PJV-1053S |
| Тип продукту | PJV |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.607 Кілограм |
| Bага нетто | 0.577 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1.969 Літр |
| EAN/UPC | 5702428275880 |