Зливний насос, PJV
061H2004
Зливний насос, Тип продукту: PJV
061H2004
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PJV Drain Pump 1008S I/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Насоси |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Зливний насос |
| Позначення типу | PJV-1008S |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | PJV |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.625 Кілограм |
| Bага нетто | 0.6 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1.981 Літр |
| EAN/UPC | 5702428275903 |