Сигнал тривоги, CBT S-TM2
047B3211
Сигнал тривоги, Позначення типу: CBT S-TM2, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 70
047B3211
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | CBT S-1M-1T Mag 1NO+Th 1NC.CTI 16-45M/.. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | CBA-SCTI 25M-MBCTI 45MB |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Комплектуючі до контакторів/пускачів двигуна |
| Дозволи | Визнано ULCEEACUKCA |
| Кількість на формат упаковки | 70 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Контакти аварійної сигналізації | Аварійне відключення, розмикання 55–56, розмикання 65–66 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Монтаж | БІК, БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА АВТОМАТИЧНИЙ ЗАХИСНИЙ ВИМИКАЧ |
| Назва продукту | Сигнал тривоги |
| Опис продукту | Допоміжний контакт |
| Позначення типу | CBT S-TM2 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | T 1 NC+MAG 1 NC |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.048 Кілограм |
| Bага нетто | 0.046 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.15 Літр |
| EAN/UPC | 5702423145539 |