CBA-20
047B3201
Опис продукту: Допоміжний контакт, Позначення типу: CBA-20, Функція: 2 make, Використання для продукту: CTI 45MB; CTI 25M-MB, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 100
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів
047B3201
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Допом.контакт 2NO CTI25-45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | CTI 25M-MBCTI 45MB |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Contactor/motorstarter access |
| Дозволи | CEEACUKCAВизнано UL |
| Допоміжні контакти | 2 NO (13-14, 23-24) |
| Кількість на формат упаковки | 100 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Монтаж | СПЕРЕДУ, МАКС.1 PR АВТОМАТИЧНИЙ ЗАХИСНИЙ ВИМИКАЧ |
| Назва продукту | Auxiliary contact block |
| Опис продукту | Допоміжний контакт |
| Позначення типу | CBA-20 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | 2 make |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.018 Кілограм |
| Bага нетто | 0.016 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.089 Літр |
| EAN/UPC | 5702423145430 |