Фланець
042N4811
Фланець, Використання для продукту: AV210B-H, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
042N4811
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Accessory Namur Flange AV210B-H |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | AV210B-H |
| Група продукції | Зовн. керуван. комплектуючі до клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | Actuator ø50-110 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Фланець |
| Опис | Namur flange |
| Позначення типу | Namur flange |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Приладдя |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.04 Кілограм |
| Bага нетто | 0.04 Кілограм |
| Об'єм | 0.035 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428048651 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |