Електронний таймер
042N0185
Електронний таймер, Використання для продукту: Котушки для клапанів, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 32
042N0185
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Таймер для котушки |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | Котушки для клапанів |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Комплектуючі до котушки електромагніту |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | 14 °F |
| Діапазон часу | 1 - 45 min |
| Дозволи | CE |
| Кількість на формат упаковки | 32 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Електронний таймер |
| Позначення типу | ET 20 M |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт електричного підключення | EN 175301-803 |
| Таймер затримки [с] [Макс.] | 15 с |
| Таймер затримки [с] [Мін.] | 1 с |
| Тип продукту | Accessory |
| Форма електричного підключення | Варіант A |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | Початок імпульсу |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.07 Кілограм |
| Bага нетто | 0.055 Кілограм |
| Об'єм | 0.315 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314213 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |