Danfoss logo
AKV_Sparepart

Запчастина, AKV(A) 20, Комплект поршня 20-5

042H2044

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: AKV(A) 20, Позначення типу: Комплект поршня 20-5, Комплект для ремонту

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
InspectionTextВ комплект входит: поршень в сборе 1 шт., пружина 1 шт., вставной блок 1<br>шт., поршневое уплотнение 1 шт., фланцевое уплотнение 2 шт. Формат<br>поставки Multipack. В упаковке 18 шт.
Material DescriptionПоршневий набір AKV/ AKVA 20-5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуAKV(A) 20
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапасні частини до електроклапанів
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки18 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
НапрямокВідсутн.
Позначення типуКомплект поршня 20-5
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.234 Кілограм
Bага нетто0.184 Кілограм
Об'єм0.556 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422102892
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми