Danfoss logo
AKV_Sparepart

Запчастина, AKV(A) 20, Комплект поршня 20-4

042H2043

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: AKV(A) 20, Позначення типу: Комплект поршня 20-4, Комплект для ремонту

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПоршневий набір AKV/ AKVA 20-4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуAKV(A) 20
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапасні частини до електроклапанів
Кількість на формат упаковки18 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
НапрямокВідсутн.
Позначення типуКомплект поршня 20-4
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.237 Кілограм
Bага нетто0.19 Кілограм
Об'єм0.553 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422103011
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми