Запчастина, EVR 40, Сервісний комплект ТО поршня
042H0173
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EVR 40, Позначення типу: Сервісний комплект ТО поршня, Комплект для ремонту
042H0173
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Набір |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EVR 40 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 18 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 32.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 460 фунт-сила на дюйм² |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс.OPD[бар] 10Вт AC | 21 бар |
| Макс.OPD[бар] 20Вт DC | 14 бар |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Напрямок | Відсутн. |
| Позначення типу | Сервісний комплект ТО поршня |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.226 Кілограм |
| Bага нетто | 0.173 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.568 Літр |
| EAN/UPC | 5702422173571 |