Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Запчастина, EVR 32, Сервісний комплект ТО поршня

042H0172

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EVR 32, Позначення типу: Сервісний комплект ТО поршня, Комплект для ремонту

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionНабір
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEVR 32
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки18 шт.
Макс. робочий тиск [бар]32.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]460 фунт-сила на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
Макс.OPD[бар] 10Вт AC21 бар
Макс.OPD[бар] 20Вт DC14 бар
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
НапрямокВідсутн.
Позначення типуСервісний комплект ТО поршня
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.222 Кілограм
Bага нетто0.17 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.553 Літр
EAN/UPC5702422173830