Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Запчастина, EVR 25; EVR 32, Сервісний комлект ТО пілотного клапана

042H0165

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EVR 25; EVR 32, Позначення типу: Сервісний комлект ТО пілотного клапана, Комплект для ремонту

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionНабір
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEVR 25EVR 32
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки20 шт.
Макс. робочий тиск [бар]32.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]460 фунт-сила на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
Макс.OPD[бар] 10Вт AC21 бар
Макс.OPD[бар] 20Вт DC14 бар
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
НапрямокВідсутн.
Позначення типуСервісний комлект ТО пілотного клапана
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.116 Кілограм
Bага нетто0.108 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.134 Літр
EAN/UPC5702422107972