Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

Ніпель, OUB 4

040B0270

Ніпель, Використання для продукту: OUB 4

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionШтуцер до OUB 4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуOUB 4
Група продукціїКомплектуючі для систем змащення
Кількість на формат упаковки12 шт.
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAccessory for OUB
Назва продуктуНіпель
Характеристики виробу
Значення
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIPe5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
Позначення типуНіпель
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]7/8 in
Тип з'єднанняПайка, ODF
Тип продуктуAccessory
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.224 Кілограм
Bага нетто0.208 Кілограм
Об'єм0.152 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422034124
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми