Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

Ніпель, OUB 4

040B0256

Ніпель, Використання для продукту: OUB 4

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionШтуцер до OUB 4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуOUB 4
Група продукціїКомплектуючі для систем змащення
Кількість на формат упаковки12 шт.
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAccessory for OUB
Назва продуктуНіпель
НапрямокПрямий
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPe5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
Позначення типуНіпель
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]5/8 in
Розмір з'єднання [мм]16 мм
Тип з'єднанняРозвальцьов.
Тип продуктуAccessory
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.27 Кілограм
Bага нетто0.259 Кілограм
Об'єм0.152 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422015871
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми