Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

Ніпель, OUB 1

040B0144

Ніпель, Використання для продукту: OUB 1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionШтуцер до OUB 1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуOUB 1
Група продукціїКомплектуючі для систем змащення
Кількість на формат упаковки18 шт.
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAccessory for OUB
Назва продуктуНіпель
Характеристики виробу
Значення
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIPe5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
Позначення типуНіпель
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]5/8 in
Розмір з'єднання [мм]16 мм
Тип з'єднанняПайка, ODF
Тип продуктуAccessory
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.057 Кілограм
Bага нетто0.05 Кілограм
Об'єм0.045 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422033288
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми