Ніпель, OUB 1
040B0134
Ніпель, Використання для продукту: OUB 1
040B0134
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Штуцер до OUB 1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | OUB 1 |
| Група продукції | Комплектуючі для систем змащення |
| Кількість на формат упаковки | 18 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Accessory for OUB |
| Назва продукту | Ніпель |
| Напрямок | Прямий |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| Позначення типу | З'єднання |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1/2 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 12 мм |
| Тип з'єднання | Розвальцьов. |
| Тип продукту | Accessory |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодоагенти | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.064 Кілограм |
| Bага нетто | 0.06 Кілограм |
| Об'єм | 0.045 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422033189 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |