Danfoss logo
Cap and gasket for selected KVL (part of 034L2000)

Запчастина, KV , CPCE, Ковпачок, прокладка, гвинт, клапан

034L2000

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: KV , CPCE, Позначення типу: Ковпачок, прокладка, гвинт, клапан, Сервісний комплектдля ТО

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare Part Service Kit
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуKV , CPCE
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапасні частини до клапанів KV
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуКовпачок, прокладка, гвинт, клапан
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частини в комплектіКовпачокПрокладкаКлапан ШредераГвинт

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто100 Грам
Bага нетто100 Грам
Об'єм0.989 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428436823
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми