Запчастина, KV 28, Гвинт із зворотною різьбою
034L0210
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: KV 28, Позначення типу: Гвинт із зворотною різьбою, Стопорний гвинт
034L0210
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare Part Locking Screw |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | KV 28KV 35 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запасні частини до клапанів KV |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 48 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Стопорний гвинт |
| Позначення типу | Гвинт із зворотною різьбою |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.66 Кілограм |
| Bага нетто | 0.627 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 2.142 Літр |
| EAN/UPC | 5702428040006 |