Запчастина, KVP; KVD 15; KVR; KVD 12, Клапан Шредера
034L0006
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: KVP; KVD 15; KVR; KVD 12, Позначення типу: Клапан Шредера, Клапан Шредера
034L0006
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Клапан Шредера |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | KVD 12KVD 15KVPKVR |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запасні частини до клапанів KV |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Клапан Шредера |
| Позначення типу | Клапан Шредера |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.5 Грам |
| Bага нетто | 0.9 Грам |
| Об'єм | 0.02 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422012344 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |