Комплектуючі до електричних клапанів, Кабель
034G7129
Коментарі щодо використання для продукту: Кутовий з'єднувач, Позначення типу: Кабель, Довжина кабелю [м]: 15, Використання для продукту: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 6
034G7129
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Кабель з кутовим роз'ємом М12, 15 м |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Група продукції | Комплектуючі до електричних клапанів |
| Довжина кабелю [м] | 15.000 м |
| Довжина кабелю [фут] | 49.2 фут |
| Дозволи | CEEACRoHSUKCA |
| Електричне підключення | M12 |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | ВНУТРІШН. |
| Кількість на формат упаковки | 6 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | Кутовий з'єднувач |
| Матеріал ізоляції кабелю | ПВХ |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Кабель |
| Позначення типу | Кабель |
| Робоча температура [°C] [макс.] | 80 °C |
| Робоча температура [°C] [мін.] | -40 °C |
| Робоча температура [°F] [макс.] | 176 °F |
| Робоча температура [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Характеристики кабелю | Twisted pair |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.1 Кілограм |
| Bага нетто | 0.96 Кілограм |
| Об'єм | 1.764 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255109198 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |