Danfoss logo
M12 Female Angle

Комплектуючі до електричних клапанів, Кабель

034G7120

Коментарі щодо використання для продукту: Кутовий з'єднувач, Позначення типу: Кабель, Довжина кабелю [м]: 5, Використання для продукту: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 15

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКабель з кутовим роз'ємом М12, 5 м
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Група продукціїКомплектуючі до електричних клапанів
Довжина кабелю [м]5.000 м
Довжина кабелю [фут]16.4 фут
ДозволиCEEACRoHSUKCA
Електричне підключенняM12
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Кількість на формат упаковки15 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Коментарі щодо використання для продуктуКутовий з'єднувач
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ізоляції кабелюПВХ
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКабель
Позначення типуКабель
Робоча температура [°C] [макс.]80 °C
Робоча температура [°C] [мін.]-40 °C
Робоча температура [°F] [макс.]176 °F
Робоча температура [°F] [Мін.]-40 °F
Сертифікація CEYes
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характеристики кабелюTwisted pair

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто371 Грам
Bага нетто371 Грам
Об'єм1.764 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162932773
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми