Danfoss logo
M12 female straight cable 12.2m M/8

Комплектуючі до електричних клапанів, Кабель

034G7078

Коментарі щодо використання для продукту: Пряме з'єднання, Позначення типу: Кабель, Довжина кабелю [м]: 12.2, Використання для продукту: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 8

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКабель з прямим роз'ємом М12, 12,2 м
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКомплектуючі до електричних клапанів
Довжина кабелю [м]12.200 м
Довжина кабелю [фут]40.0 фут
ДозволиCEEACRoHSUKCA
Електричне підключенняM12
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Кількість на формат упаковки8 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Коментарі щодо використання для продуктуПряме з'єднання
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ізоляції кабелюПВХ
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКабель
Номер досьє SCIP-
Позначення типуКабель
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]80 °C
Робоча температура [°C] [мін.]-40 °C
Робоча температура [°F] [макс.]176 °F
Робоча температура [°F] [Мін.]-40 °F
Сертифікація CEYes
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характеристики кабелюTwisted pair

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.894 Кілограм
Bага нетто0.78 Кілограм
Об'єм1.764 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162466032
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми