Danfoss logo
M12 female angle connector cable

Комплектуючі до електричних клапанів, Кабель

034G7074

Коментарі щодо використання для продукту: Кутовий з'єднувач, Позначення типу: Кабель, Довжина кабелю [м]: 8, Використання для продукту: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКабель з кутовим роз'ємомМ12, 8 м
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКомплектуючі до електричних клапанів
Довжина кабелю [м]8.000 м
Довжина кабелю [фут]26.2 фут
ДозволиCEEACRoHSUKCA
Електричне підключенняM12
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Кількість на формат упаковки12 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Коментарі щодо використання для продуктуКутовий з'єднувач
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ізоляції кабелюПВХ
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКабель
Номер досьє SCIP-
Позначення типуКабель
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]80 °C
Робоча температура [°C] [мін.]-40 °C
Робоча температура [°F] [макс.]176 °F
Робоча температура [°F] [Мін.]-40 °F
Сертифікація CEYes
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характеристики кабелюTwisted pair

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.562 Кілограм
Bага нетто0.514 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.764 Літр
EAN/UPC5702428924825