Запчастина, ETS 5M, Ручна котушка
034G3803
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ETS 5M, Позначення типу: Ручна котушка, Ручний режим
034G3803
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ручна котушка до ETS 5M |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | ETS 5M |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Комплектуючі до електричних клапанів |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Ручний режим |
| Позначення типу | Ручна котушка |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.073 Кілограм |
| Bага нетто | 0.055 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.235 Літр |
| EAN/UPC | 5702428649193 |