Danfoss logo
Запчастина, Комплект привода-product-details

Запчастина, Комплект привода

034G3681

Тип продукту: Запчастина, Позначення типу: Комплект привода, Привод

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 500L S
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуETS 500L
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапасні частини до електроклапанів
ДозволиВизнано ULCECMIMCRNEACUKCA
Електричне підключенняM12
Кількість на формат упаковки1 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]37.0 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]536 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPETS 250-800/KVS 42
Назва продуктуПривод
Номер досьє SCIPc81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
Позначення типуКомплект привода
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
Характеристика витратиS-shape

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.96 Кілограм
Bага нетто0.96 Кілограм
Об'єм6.248 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162506981
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми