Danfoss logo
Запчастина, Комплект привода-product-details

Запчастина, Комплект привода

034G3648

Тип продукту: Запчастина, Позначення типу: Комплект привода, Привод

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 400L L OF
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуETS 400L
Група продукціїЗапасні частини до електроклапанів
ДозволиВизнано ULCECMIMCRNEACUKCA
Електричне підключенняM12
Кількість на формат упаковки1 шт.
Класифікація ULYes
Коментарі щодо використання для продуктуOil free
Макс. робочий тиск [бар]37.0 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]536 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPETS 250-800/KVS 42
Назва продуктуПривод
Номер досьє SCIPc81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
Позначення типуКомплект привода
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
Характеристика витратиЛінійна

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.192 Кілограм
Bага нетто0.89 Кілограм
Об'єм6.248 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162506929
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми