Запчастина, ETS 250L, Комплект привода
034G3646
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ETS 250L, Позначення типу: Комплект привода, Actuator
034G3646
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part actuator kit ETS 250L L OF |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | ETS 250L |
| Група продукції | Electric valve spare parts |
| Дозволи | Визнано ULCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA |
| Електричне підключення | M12 |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Коментарі щодо використання для продукту | Oil free |
| Макс. робочий тиск [бар] | 37.0 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 536 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | ETS 250-800/KVS 42 |
| Назва продукту | Actuator |
| Номер досьє SCIP | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| Позначення типу | Комплект привода |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Характеристика витрати | Лінійна |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.033 Кілограм |
| Bага нетто | 0.72 Кілограм |
| Об'єм | 6.248 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162506882 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |