Запчастина, ETS 250L; ETS 175L, Ущільнювальне кільце
034G3643
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ETS 250L; ETS 175L, Позначення типу: Ущільнювальне кільце, Ущільнювальне кільце
034G3643
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part o-ring |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | ETS 175LETS 250LETS 400LETS 500L |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Запасні частини до електроклапанів |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Ущільнювальне кільце |
| Номер досьє SCIP | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| Позначення типу | Ущільнювальне кільце |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 29 Грам |
| Bага нетто | 8.677 Грам |
| Об'єм | 0.486 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162506738 |
| Proposition 65 | No significant risk |