Cone, Сервісний комплект, ETS 25, Упаковка на декілька одиниць, 30 шт.
034G2346
Тип продукту: Сервісний комплект, Використання для продукту: ETS 25
034G2346
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Конус та прокладки до ETS 25 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | ETS 25 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Electric valve spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 30 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Cone |
| Позначення типу | Конус |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Сервісний комплект |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.018 Кілограм |
| Bага нетто | 0.004 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.152 Літр |
| EAN/UPC | 5702428936712 |