Danfoss logo
M12 straight cable

Комплектуючі до електричних клапанів, Кабель

034G2331

Коментарі щодо використання для продукту: Пряме з'єднання, Позначення типу: Кабель, Довжина кабелю [м]: 2, Використання для продукту: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКабель з прямим роз'ємомМ12, 2 м
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКомплектуючі до електричних клапанів
Довжина кабелю [м]2.000 м
Довжина кабелю [фут]6.6 фут
ДозволиCERoHSUKCA
Електричне підключенняM12
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Ідентичний продукт034G2202
Кількість на формат упаковки20 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуПряме з'єднання
Матеріал ізоляції кабелюCPE
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКабель
Позначення типуКабель
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]80 °C
Робоча температура [°C] [мін.]-40 °C
Робоча температура [°F] [макс.]176 °F
Робоча температура [°F] [Мін.]-40 °F
Сертифікація CEYes
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.126 Кілограм
Bага нетто0.126 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.012 Літр
EAN/UPC5702428826341