Комплектуючі до електричних клапанів, Кабель
034G2201
Коментарі щодо використання для продукту: Пряме з'єднання, Позначення типу: Кабель, Довжина кабелю [м]: 2, Використання для продукту: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
034G2201
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Кабель з прямим роз'ємомМ12, 2 м |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Комплектуючі до електричних клапанів |
| Довжина кабелю [м] | 2.000 м |
| Довжина кабелю [фут] | 6.6 фут |
| Дозволи | CERoHSUKCA |
| Електричне підключення | M12 |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | ВНУТРІШН. |
| Ідентичний продукт | 034G2330 |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | Пряме з'єднання |
| Матеріал ізоляції кабелю | ПВХ |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Кабель |
| Позначення типу | Кабель |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робоча температура [°C] [макс.] | 80 °C |
| Робоча температура [°C] [мін.] | -50 °C |
| Робоча температура [°F] [макс.] | 176 °F |
| Робоча температура [°F] [Мін.] | -58 °F |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.092 Кілограм |
| Bага нетто | 0.091 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.286 Літр |
| EAN/UPC | 5702428826402 |