Запчастина, KVS; ETS, Привод AST-G
034G2088
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: KVS; ETS, Позначення типу: Привод AST-G, Привод
034G2088
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Привід до ETS 12.5-25, KVS 15 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | ETSKVS |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запасні частини до електроклапанів |
| Дозволи | EAC |
| Електричне підключення | M12 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 3 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | Короткий шток, підшипник CO2AST-G motor |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Привод |
| Позначення типу | Привод AST-G |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.735 Кілограм |
| Bага нетто | 0.666 Кілограм |
| Об'єм | 1.651 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428826525 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |