Danfoss logo
Actuator with integrated M12 connection

Запчастина, ETS, Привод AST1

034G2087

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ETS, Позначення типу: Привод AST1, Привод

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПривід до ETS 25B-400, KVS 42
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуETS
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапасні частини до електроклапанів
ДозволиEAC
Електричне підключенняM12
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки3 шт.
Коментарі щодо використання для продуктуДля варіантів з CO2AST 1 motor
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПривод
Позначення типуПривод AST1
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.732 Кілограм
Bага нетто0.67 Кілограм
Об'єм1.651 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428826532
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми