Запчастина, ETS, Привод AST1
034G2082
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ETS, Позначення типу: Привод AST1, Привод
034G2082
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part actuator AST 1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | ETS |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запасні частини до електроклапанів |
| Дозволи | EAC |
| Електричне підключення | M12 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 3 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | Для варіантів з CO2AST 1 motor |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Привод |
| Позначення типу | Привод AST1 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.747 Кілограм |
| Bага нетто | 0.672 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1.651 Літр |
| EAN/UPC | 5702428972512 |