Запчастина, Сервісний комплектдля ТО, код 032Lxxxx
032L0556
Тип продукту: Запчастина, Позначення типу: Сервісний комплектдля ТО, код 032Lxxxx, Комплект для ремонту
032L0556
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | EVR 20-22 NC V2 Service Kit MU6/60 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EVR 20 NCEVR 22 NC |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 6 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Напрямок | Відсутн. |
| Позначення типу | Сервісний комплектдля ТО, код 032Lxxxx |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.157 Кілограм |
| Bага нетто | 0.05 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.19 Літр |
| EAN/UPC | 5702428984683 |