Danfoss logo
Spare part - Packing

Запчастина, EVR 15, Сервісний комплектдля ТО, код 032Lxxxx

032L0555

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EVR 15, Позначення типу: Сервісний комплектдля ТО, код 032Lxxxx, Комплект для ремонту

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionEVR 15-18 NO V2 Service Kit MU15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEVR 15EVR 18
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки15 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
НапрямокВідсутн.
Позначення типуСервісний комплектдля ТО, код 032Lxxxx
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНВ

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.346 Кілограм
Bага нетто0.252 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.338 Літр
EAN/UPC5702428984676