Danfoss logo
Spare part - Packing

Запчастина, Сервісний комплектдля ТО, код 032Lxxxx

032L0554

Тип продукту: Запчастина, Позначення типу: Сервісний комплектдля ТО, код 032Lxxxx, Комплект для ремонту

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionEVR 15-18 NC V2 Service Kit Multi 8
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEVR 15 NCEVR 18 NC
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки8 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
НапрямокВідсутн.
Позначення типуСервісний комплектдля ТО, код 032Lxxxx
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.083 Кілограм
Bага нетто0.053 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.2 Літр
EAN/UPC5702428984669