Запчастина, EVR 10, Сервісний комплектдля ТО, код 032Lxxxx
032L0553
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EVR 10, Позначення типу: Сервісний комплектдля ТО, код 032Lxxxx, Комплект для ремонту
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів
032L0553
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | EVR 10 NO V2 Service Kit MU15 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EVR 10 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 15 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Напрямок | Відсутн. |
| Позначення типу | Сервісний комплектдля ТО, код 032Lxxxx |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НВ |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.23 Кілограм |
| Bага нетто | 0.163 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.328 Літр |
| EAN/UPC | 5702428984652 |