Danfoss logo
Spare part - Packing

Запчастина, EVR 10 NC, Сервісний комплектдля ТО, код 032Lxxxx

032L0552

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EVR 10 NC, Позначення типу: Сервісний комплектдля ТО, код 032Lxxxx, Комплект для ремонту

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionEVR 10 NC V2 Service Kit MU10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEVR 10 NC
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
НапрямокВідсутн.
Позначення типуСервісний комплектдля ТО, код 032Lxxxx
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.065 Кілограм
Bага нетто0.042 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.11 Літр
EAN/UPC5702428984645