Запчастина, Coil, Комплект ущільн. кілець
032L0015
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: Coil, Позначення типу: Комплект ущільн. кілець, Ущільнювальне кільце
032L0015
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | O ring kit 13.5 amuture multi 10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | Coil |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Комплектуючі до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Ущільнювальне кільце |
| Напрямок | Відсутн. |
| Позначення типу | Комплект ущільн. кілець |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | 50 pcs/box |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.02 Кілограм |
| Bага нетто | 0.007 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.078 Літр |
| EAN/UPC | 5702424050092 |